• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrmaterial für Verdrahtung, ESLON Klebstoff, Klebstoff Nr. 65S

Rohrmaterial für Verdrahtung, ESLON Klebstoff, Klebstoff Nr. 65S
Dedicated adhesive for medium and large-diameter hard polyvinyl chloride pipes. For use in joints installed in agriculture and sewage systems.

[Features]
- For use in joints installed in agriculture and sewage systems.
- Medium-dry type suitable for medium and large diameter pipes that take time for painting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S651

Teilenummer
S651
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.42 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Klebstoff Füllmenge 1 kg Hinweis Mit Pinsel

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrmaterial für Verdrahtung, ESLON Klebstoff, Klebstoff Nr. 65S, die Teilenummer ist S651.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S651.

Technischer Support