Omni-Rad Ausführung 2570 (für Leichtlast)

Omni-Rad Ausführung 2570 (für Leichtlast)
  • Mengenrabatt
Made of nylon and free from maintenance concerns of corrosion and toxicity. Lightweight and ideal for portable conveyor line terminals.

[Features]
· Multi-directional moving wheel to respond to every flow.
· The function of the Omni Wheel is to move in multiple directions by a combination of rotation of the body (wheel) on the shaft, (front and rear movement) and rotation of the barrel roller (barrel) on the circumference (left and right movement).
· This makes it possible to move large containers easily in multiple directions with little force.
· Omni frame (TF-48 ) & Omni Mat (TYPE2800 ), can be used to easily assemble the line, construct a transport terminal, or change layout.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2570
2571
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Ø (d)
(φ)

11.06 €

2 5 Arbeitstage 108.1

8.39 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gegenüberliegende Seite 8,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Form Omni Belastbarkeitsbereich(N) 50.1 bis 100.0
Zulässige Last(N) 98 Aussen - D(Ø) 48 Rahmen-Oberflächenbehandlung Nv

Technischer Support