Unterlegscheibe & Distanzscheiben, Abstandshalter für Sockel (2 Rillen)

Unterlegscheibe & Distanzscheiben, Abstandshalter für Sockel (2 Rillen)
[Merkmale] Unterlegscheiben, die bei der Montage von Maschinen, wie z. B. Motorsockeln und Kissenzentrierung, nützlich sind.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WF3050050
WF3050100
WF4060050
WF4060100
WF5070050
WF5070100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPlattendicke t
(mm)
Breite
(mm)

2.43 €

1 9 Arbeitstage 100.550

3.67 €

1 9 Arbeitstage 10150

2.55 €

1 9 Arbeitstage 100.560

4.61 €

1 9 Arbeitstage 10160

2.93 €

1 9 Arbeitstage 100.570

4.86 €

1 9 Arbeitstage 10170

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Eisen (EN 1.0330 Äquivalent : Brüniert) Höhe h(mm) 20 Verkaufseinheit 1 Stk.
Nutbreite G(mm) 9 Spalttiefe b(mm) 10

Technischer Support