Heberollen mit Gerätefuß / 100AF-N / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß

Heberollen mit Gerätefuß / 100AF-N / Stahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte / Gerätefuß
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | mit Nivellierung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 81 mm / [Traglast] 78.4, 127.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Die Heberollen mit Gerätefuß von UCHIMURA dienen dazu, Objekte zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 65 und 81 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Heberollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 78.4 oder 127.4 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 140 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103AF-N
105AF-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

16.04 €

1 5 Arbeitstage 6535.01~80.0078.4646478785022466.52

26.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8180.01~140.00127.4757592926325598.52.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Mit Einstellerfuß Anschlag kA Radwerkstoff Polyamidharz (Nylon 6)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support