Schwerlast-Lenkrollen / 100WHB-P / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / 100WHB-P / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 79 - 107 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol



UCHIMURA hat diese Schwerlast-Lenkrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 79 und 107 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenkrollen beträgt je nach Variante 294 oder 490 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 220.01 oder 750 daN (kgf). Sie sind in Phenol wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
104WHB-P
105WHB-P
106WHB-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

51.10 €

1 5 Arbeitstage 79220.01~320.00294646484845038398.53.2

84.27 €

1 5 Arbeitstage 97320.01~485.00392787810010065484810.54

107.84 €

1 12 Arbeitstage 107485.01~750.00490787810010075485410.54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag kA Radwerkstoff Phenolharz
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Schwere Last Rollenlager Verfügbar

Technischer Support