Lenkrollen mit Bremse / □□□HB-PAS / Stahlblech-Korpus / PUR Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / □□□HB-PAS / Stahlblech-Korpus / PUR Belag / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 130 - 187 mm / [Traglast] 254.8, 441 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



UCHIMURA hat diese Lenkrollen mit Bremse entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 130 und 187 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 254.8 oder 441 daN (kgf) betragen. Auf 220.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
107HB-PAS
109HB-PAS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

112.29 €

1 5 Arbeitstage 130220.01~320.00254.87171909010038823.2

130.85 €

1 5 Arbeitstage 187320.01~485.004419090110110150451304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Polyurethan (Adiprene R)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Schwere Last Rollenlager Verfügbar Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 10.5

Technischer Support