Lenkrollen mit Bremse / 100JH-Ps / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / 100JH-Ps / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 130 mm / [Traglast] 107.8, 205.8 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 68 und 130 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 107.8 oder 205.8 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Phenol ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

106JH-PS

Teilenummer
106JH-PS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.58 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Radmontagehöhe H(mm) 98 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Anschlag Mit Rotationsklemme Zulässige Last(daN) 176.4 Radwerkstoff Phenolharz
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm) 62 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm) 62 Abmessungen (Länge) L2(mm) 78
Abmessungen (Breite) L1(mm) 78 Rollen-Ø D(mm) 75 Radbreite W(mm) 27
Wendekreis r(mm) 77 Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 8.5 Montagesitzdicke t(mm) 2.9

Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / 100JH-Ps / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist 106JH-PS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 106JH-PS.

Technischer Support