Lenkrollen mit Bremse / 100FH-Ps / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / 100FH-Ps / Stahlblech-Korpus / Phenol-Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 94 mm / [Traglast] 78.4, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol



Die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 68 und 94 mm. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 78.4 oder 117.6 daN (kgf). Bei 35.01 oder 140 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Sie sind in Phenol wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
104FH-PS
105FH-PS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

19.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6835.01~80.0078.4404053535022522

30.47 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8580.01~140.0098505064646525682.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Phenolharz
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Geringe/mittlere Last Montagebohrungsdurchmesser D(mm) 6.5

Technischer Support