Schwerlast-Bockrollen / V 600H / Stahlblech-Korpus / NBR Rad / Lochplatte

Schwerlast-Bockrollen / V 600H / Stahlblech-Korpus / NBR Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 130 mm / [Traglast] 83.3, 171.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von UCHIMURA für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 68 und 130 mm angeschraubt werden. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 83.3 oder 171.5 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 220 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist itril-Butadien-Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
604ZH
605H
607H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

22.25 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6880.01~140.0083.36636805050286.52.3

32.28 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 9180.01~140.00117.6914711167633710.52.9

44.26 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 130140.01~220.00171.510352123721003810.52.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Rollenfarbe Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

Technischer Support