Schwerlast-Lenkrollen / 100ZH / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Lochplatte

Schwerlast-Lenkrollen / 100ZH / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 68 - 130 mm / [Traglast] 83.3, 171.5 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



UCHIMURA hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Zwischen 68 und 130 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 83.3 oder 171.5 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 80.01 oder 220 daN (kgf). Itril-Butadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
104ZHZ
106ZH
107ZH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

28.80 €

1 12 Arbeitstage 6880.01~140.0083.3505064645028516.52.3

51.79 €

1 5 Arbeitstage 106140.01~220.001477171909075377510.53.2

67.96 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 130140.01~220.00171.571719090100388810.53.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Eigenschaften Leise Anschlag kA
Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.)
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Rollenfarbe Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)

Technischer Support