Lenkrollen mit Bremse / 100-Ns / Stahlblech-Korpus / Phenol-Felge / Nylon Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / 100-Ns / Stahlblech-Korpus / Phenol-Felge / Nylon Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 123 mm / [Traglast] 78.4, 186.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 65 und 123 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 78.4 oder 186.2 daN (kgf) betragen. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 220 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103-NS
104-NS
105-NS
106-NS
107-NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

7.89 €

1 5 Arbeitstage 6535.01~80.0078.4472960425022536.52

9.41 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6780.01~140.0083.3472960425022546.52

14.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8080.01~140.00127.4543670546325686.52.3

16.53 €

1 5 Arbeitstage 93140.01~220.00156.8543670547525736.52.3

28.24 €

1 5 Arbeitstage 123140.01~220.00186.28056997510027938.52.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Polyamidharz (Nylon 6)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support