Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 55 - 236 mm / [Traglast] 39.2, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk
UCHIMURA hat diese Bockrollen entwickelt, um Lasten zu bewegen und sie dank der Bremse an einem konkreten Platz zu fixieren. Zwischen 55 und 236 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Traglast der Bockrollen beträgt je nach Variante 39.2 oder 117.6 daN (kgf). Der Traglastbereich entspricht also 35.01 oder 140 daN (kgf). Itril-Butadien-Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
602 |
603 |
605 |
606 |
608 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radmontagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2 (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1 (mm) | Abmessungen (Länge) L2 (mm) | Abmessungen (Breite) L1 (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite W (mm) | Rollenfarbe | Montagebohrungsdurchmesser D (mm) | Montagesitzdicke t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 55 | 35.01~80.00 | 39.2 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 43 | - | 55 | 19 | 40 | 17 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2 | |
5.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 35.01~80.00 | 49 | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 48 | - | 60 | 23 | 50 | 20 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2 | |
8.73 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 80 | 35.01~80.00 | 58.8 | Rundbohrung | 70 | 36 | 85 | 51 | 63 | 21 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2.3 | |
12.20 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 93 | 35.01~80.00 | 63.7 | Rundbohrung | 70 | 36 | 85 | 51 | 75 | 21 | Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder) | 6.5 | 2.3 | |
29.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 150 | 80.01~140.00 | 93.1 | Rundbohrung | 80 | 36 | 97 | 53 | 130 | 25 | Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise) | 8.5 | 2.3 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung | Anschlag | kA | Radwerkstoff | Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) |
---|---|---|---|---|---|
Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Werkstoff Grundkörper | Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Radmontagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1(mm)
Abmessungen (Länge) L2(mm)
Abmessungen (Breite) L1(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite W(mm)
Rollenfarbe
Montagebohrungsdurchmesser D(mm)
Montagesitzdicke t(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften