Lenkrollen mit Bremse / 100s / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Lochplatte

Lenkrollen mit Bremse / 100s / Stahlblech-Korpus / NBR Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 - 236 mm / [Traglast] 49, 117.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] itril-Butadien-Kautschuk



Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von UCHIMURA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 65 und 236 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 49 oder 117.6 daN (kgf). Auf 35.01 oder 140 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Der vorhandene Werkstoff ist itril-Butadien-Kautschuk.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103S
104S
105S
107S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Radmontagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P2
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P1
(mm)
Abmessungen (Länge) L2
(mm)
Abmessungen (Breite) L1
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite W
(mm)
Wendekreis r
(mm)
Rollenfarbe Montagebohrungsdurchmesser D
(mm)
Montagesitzdicke t
(mm)

8.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6535.01~80.004947296042502052Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)6.52

9.69 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 6735.01~80.0053.947296042502054Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)6.52

13.74 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 8035.01~80.0058.854367054632167Schwarz (Mittelteil synthetische, hartgummibasierte Kunstkautschukräder)6.52.3

29.63 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 12380.01~140.0083.3805699751002293Schwarz (Kunstkautschukrad in Folienbauweise)8.52.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Anschlag Mit Rotationsklemme Radwerkstoff Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit Werkstoff Grundkörper Kaltgewalzte Stahlplatte (EN 1.0330 Äquiv.) Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung

Technischer Support