• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zahnriemen / □□MXL□.□ / MXL / Zugstrang Glasfaser

Zahnriemen / □□MXL□.□ / MXL / Zugstrang Glasfaser
[Features]
· Belt and pulley mesh properly, and number of rotations and movement amounts can be obtained just as calculated.
· No metal-to-metal contact, so no lubrication equipment is not required.
· High initial tension not required, so bearings and motors can be made small.
· In addition to the standard specification, the next special specification synchro belt is being created.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44MXL3.2
44MXL4.8
44MXL6.4
44MXL9.5
44MXL12.7
45MXL3.2
45MXL4.8
45MXL6.4
45MXL9.5
45MXL12.7
48MXL3.2
48MXL4.8
48MXL6.4
48MXL9.5
48MXL12.7
50MXL3.2
50MXL4.8
50MXL6.4
50MXL9.5
50MXL12.7
52MXL3.2
52MXL4.8
52MXL6.4
52MXL9.5
52MXL12.7
53MXL3.2
53MXL4.8
53MXL6.4
53MXL9.5
53MXL12.7
54MXL4.8
54MXL6.4
54MXL9.5
55MXL3.2
55MXL4.8
55MXL6.4
55MXL9.5
55MXL12.7
56MXL3.2
56MXL4.8
56MXL6.4
56MXL9.5
57MXL3.2
57MXL4.8
57MXL6.4
57MXL9.5
57MXL12.7
59MXL3.2
59MXL4.8
59MXL6.4
59MXL9.5
59MXL12.7
60MXL3.2
60MXL4.8
60MXL6.4
60MXL9.5
60MXL12.7
61MXL3.2
61MXL4.8
61MXL6.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[B] Nennbreite
(mm)
Anzahl Riemenzähne

3.91 €

1 13 Arbeitstage 3.244

4.64 €

1 13 Arbeitstage 4.844

5.79 €

1 13 Arbeitstage 6.444

7.21 €

1 13 Arbeitstage 9.544

9.40 €

1 13 Arbeitstage 12.744

3.91 €

1 13 Arbeitstage 3.245

4.64 €

1 13 Arbeitstage 4.845

5.79 €

1 13 Arbeitstage 6.445

7.21 €

1 13 Arbeitstage 9.545

9.40 €

1 13 Arbeitstage 12.745

3.91 €

1 13 Arbeitstage 3.248

4.64 €

1 14 Arbeitstage 4.848

5.79 €

1 13 Arbeitstage 6.448

7.21 €

1 13 Arbeitstage 9.548

9.40 €

1 13 Arbeitstage 12.748

3.91 €

1 13 Arbeitstage 3.250

4.64 €

1 13 Arbeitstage 4.850

5.79 €

1 14 Arbeitstage 6.450

7.21 €

1 13 Arbeitstage 9.550

9.40 €

1 13 Arbeitstage 12.750

3.91 €

1 13 Arbeitstage 3.252

4.64 €

1 14 Arbeitstage 4.852

4.81 €

1 13 Arbeitstage 6.452

7.21 €

1 13 Arbeitstage 9.552

9.40 €

1 13 Arbeitstage 12.752

3.91 €

1 13 Arbeitstage 3.253

3.83 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4.853

4.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6.453

7.21 €

1 13 Arbeitstage 9.553

9.40 €

1 13 Arbeitstage 12.753

4.64 €

1 13 Arbeitstage 4.854

5.79 €

1 14 Arbeitstage 6.454

7.21 €

1 13 Arbeitstage 9.554

3.91 €

1 13 Arbeitstage 3.255

4.64 €

1 13 Arbeitstage 4.855

5.79 €

1 13 Arbeitstage 6.455

7.21 €

1 13 Arbeitstage 9.555

9.40 €

1 13 Arbeitstage 12.755

3.91 €

1 13 Arbeitstage 3.256

3.94 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4.856

5.79 €

1 13 Arbeitstage 6.456

7.21 €

1 13 Arbeitstage 9.556

3.41 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3.257

4.64 €

1 14 Arbeitstage 4.857

5.79 €

1 13 Arbeitstage 6.457

7.21 €

1 13 Arbeitstage 9.557

9.40 €

1 13 Arbeitstage 12.757

3.91 €

1 13 Arbeitstage 3.259

4.64 €

1 13 Arbeitstage 4.859

5.79 €

1 14 Arbeitstage 6.459

7.21 €

1 13 Arbeitstage 9.559

9.40 €

1 14 Arbeitstage 12.759

3.91 €

1 13 Arbeitstage 3.260

4.64 €

1 14 Arbeitstage 4.860

5.79 €

1 13 Arbeitstage 6.460

7.21 €

1 14 Arbeitstage 9.560

9.40 €

1 13 Arbeitstage 12.760

3.97 €

1 14 Arbeitstage 3.261

4.89 €

1 13 Arbeitstage 4.861

6.15 €

1 14 Arbeitstage 6.461

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Geschlossen Ausführung - Verzahnung Standard (eine Seite) Werkstoff - Riemen Gummi
Werkstoff - Zugstrang Glasfaser Ausführung - Profil MXL Ausführung - Riemenform, Zahnprofil Runde Ausführung mit trapezförmigem Zahnprofil
Ausführung - Drehmomentübertragung Normal

Technischer Support