Klemmringe / SCK-Z3 / Stahl, Edelstahl / Keilklemmung / dreifach Senkgewindebohrung

Klemmringe / SCK-Z3 / Stahl, Edelstahl / Keilklemmung / dreifach Senkgewindebohrung
  • Mengenrabatt
This wedge has a special shape that enables stopping with a small amount of force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCK1015CZ3
SCK1015SZ3
SCK1215CZ3
SCK1215SZ3
SCK1515CZ3
SCK1515SZ3
SCK1615CZ3
SCK1615SZ3
SCK2015CZ3
SCK2015SZ3
SCK2515CZ3
SCK2515SZ3
SCK3015CZ3
SCK3015SZ3
SCK3520CZ3
SCK3520SZ3
SCK4020CZ3
SCK4020SZ3
SCK5020CZ3
SCK5020SZ3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandelt oder nicht Werkstoff Oberflächenbehandlung

15.59 €

1 9 Arbeitstage 101035EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

23.45 €

1 6 Arbeitstage 101035EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

15.59 €

1 6 Arbeitstage 101238EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

23.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101238EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

16.93 €

1 6 Arbeitstage 101540EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

24.77 €

1 6 Arbeitstage 101540EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

16.93 €

1 6 Arbeitstage 101642EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

24.77 €

1 6 Arbeitstage 101642EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

18.25 €

1 6 Arbeitstage 102046EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

28.76 €

1 6 Arbeitstage 102046EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

19.59 €

1 6 Arbeitstage 102550EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

29.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102550EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

20.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103056EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

36.62 €

1 6 Arbeitstage 103056EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

23.45 €

1 6 Arbeitstage 103565EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

43.26 €

1 6 Arbeitstage 103565EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

25.49 €

1 6 Arbeitstage 104070EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

55.09 €

1 6 Arbeitstage 104070EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

30.33 €

1 6 Arbeitstage 105085EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

69.58 €

1 6 Arbeitstage 105085EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Keil Eigenschaften Mit seitlicher Montagebohrung Ausführung Standard
Bearbeitung - Stirnfläche 3 Senkbohrungen

Technischer Support