Klemmringe / SCK / Stahl, Edelstahl / Keilklemmung

Klemmringe / SCK / Stahl, Edelstahl / Keilklemmung
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser Keil hat eine spezielle Form, die ein Festziehen mit geringem Kraftaufwand ermöglicht.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCK1015C
SCK1015S
SCK1215C
SCK1215S
SCK1515C
SCK1515S
SCK1615C
SCK1615S
SCK2015C
SCK2015S
SCK2515C
SCK2515S
SCK3015C
SCK3015S
SCK3520C
SCK3520S
SCK4020C
SCK4020S
SCK5020C
SCK5020S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandelt oder nicht Werkstoff Oberflächenbehandlung

11.61 €

1 6 Arbeitstage 101035EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

15.59 €

1 9 Arbeitstage 101035EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

11.61 €

1 9 Arbeitstage 101238EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

15.59 €

1 9 Arbeitstage 101238EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

12.95 €

1 6 Arbeitstage 101540EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

16.03 €

1 11 Arbeitstage 101540EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

12.95 €

1 9 Arbeitstage 101642EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

16.93 €

1 9 Arbeitstage 101642EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

13.54 €

1 6 Arbeitstage 102046EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

20.18 €

1 9 Arbeitstage 102046EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

14.08 €

1 9 Arbeitstage 102550EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

23.45 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 102550EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

16.22 €

1 6 Arbeitstage 103056EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

28.03 €

1 9 Arbeitstage 103056EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

18.25 €

1 9 Arbeitstage 103565EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

33.35 €

1 6 Arbeitstage 103565EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

17.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104070EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

37.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104070EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

26.70 €

1 9 Arbeitstage 105085EisenOberflächenbehandlungStahlBrüniert

59.68 €

1 6 Arbeitstage 105085EdelstahlOhne OberflächenbehandlungEdelstahlNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Keil Eigenschaften Standard Ausführung Standard
Bearbeitung - Stirnfläche NA

Technischer Support