Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandelt oder nicht | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
26.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 20 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
18.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Beschichtung durch kationische Elektroabscheidung | ||
21.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
29.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
18.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 30 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Beschichtung durch kationische Elektroabscheidung | ||
22.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | |
33.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
19.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Beschichtung durch kationische Elektroabscheidung | ||
22.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
33.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
19.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 35 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Beschichtung durch kationische Elektroabscheidung | ||
22.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 35 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | |
33.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 35 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
19.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13 | 35 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Beschichtung durch kationische Elektroabscheidung | |
24.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 40 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
36.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 40 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | |
20.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 40 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Beschichtung durch kationische Elektroabscheidung | |
22.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 40 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | |
36.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 40 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | |
20.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 40 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Beschichtung durch kationische Elektroabscheidung | ||
25.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 45 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
39.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 45 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
23.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 45 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Beschichtung durch kationische Elektroabscheidung | ||
30.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 50 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
41.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 50 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | |
25.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 50 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Beschichtung durch kationische Elektroabscheidung | |
33.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 55 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Chemisch vernickelt | ||
49.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 55 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | Edelstahl | NA | ||
26.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 55 | Eisen | Oberflächenbehandlung | Stahl | Beschichtung durch kationische Elektroabscheidung |
Loading...
Montage - Welle | Geteilt | Eigenschaften | mit Polyurethan-Beschichtung | Ausführung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Stirnfläche | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandelt oder nicht
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften