Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCSS08H09C |
SCSS10H09C |
SCSS12H12C |
SCSS15H14C |
SCSS16H14C |
SCSS20H15C |
SCSS25H15C |
SCSS30H15C |
SCSS35H15C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Nenngröße Innengewinde (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 25 | M8XP0,75 | ||
15.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 25 | M10XP0,75 | |
19.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 12 | 31 | M12XP1,0 | ||
20.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 38 | M15XP1,0 | ||
20.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 38 | M16XP1,0 | ||
22.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 44 | M20XP1,0 | ||
23.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 50 | M25XP1,5 | ||
30.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 56 | M30XP1,5 | ||
31.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 60 | M35XP1,5 |
Loading...
Montage - Welle | Geteilt | Eigenschaften | Innengewinde | Werkstoff | Eisen |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandelt oder nicht | Oberflächenbehandlung | Ausführung | Standard | Bearbeitung - Stirnfläche | NA |
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Brüniert |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Nenngröße Innengewinde(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften