Klemmringe / SCS-C / Stahl / geschlitzt / zweifach Querbohrung

Klemmringe / SCS-C / Stahl / geschlitzt / zweifach Querbohrung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Internal diameter screw with circumferential knurled machining

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS08CA10C
SCS08CB10C
SCS10C10C
SCS12CA10C
SCS12CB10C
SCS14C10C
SCS16C10C
SCS18C11C
SCS20C12C
SCS22C13C
SCS26C14C
SCS27CA14C
SCS27CB14C
SCS30C15C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser D
(mm)
Nenngröße Innengewinde
(mm)

11.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1023M8XP1,0

11.02 €

1 6 Arbeitstage 1023M8XP1,25

11.61 €

1 6 Arbeitstage 1025M10XP1,25

11.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1027M12XP1,25

12.34 €

1 6 Arbeitstage 1027M12XP1,5

12.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1029M14XP1,5

12.95 €

1 9 Arbeitstage 1032M16XP1,5

13.64 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1034M18XP1,5

14.86 €

1 9 Arbeitstage 1040M20XP1,5

15.59 €

1 9 Arbeitstage 1042M22XP1,5

16.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1046M26XP1,5

17.52 €

1 6 Arbeitstage 1047M27XP1,5

17.52 €

1 6 Arbeitstage 1047M27XP2,0

19.59 €

1 6 Arbeitstage 1052M30XP1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geschlitzt Eigenschaften Mit seitlicher Montagebohrung / Innengewinde Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandelt oder nicht Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Bearbeitung - Stirnfläche 2 Querbohrungen
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support