Klemmringe / SCS-H-C / Stahl / geschlitzt

Klemmringe / SCS-H-C / Stahl / geschlitzt
  • Mengenrabatt
Abundant variations you can only get from a top manufacturer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCS06H09C
SCS08H09C
SCS10H09C
SCS12H12C
SCS15H14C
SCS16H14C
SCS20H15C
SCS25H15C
SCS30H15C
SCS35H15C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Nenngröße Innengewinde
(mm)

8.96 €

1 9 Arbeitstage 10620M6XP0,75

9.69 €

1 9 Arbeitstage 10825M8XP0,75

10.29 €

1 6 Arbeitstage 101025M10XP0,75

11.02 €

1 6 Arbeitstage 101231M12XP1,0

12.35 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101538M15XP1,0

12.95 €

1 11 Arbeitstage 101638M16XP1,0

14.86 €

1 9 Arbeitstage 102044M20XP1,0

16.22 €

1 6 Arbeitstage 102550M25XP1,5

21.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103056M30XP1,5

24.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103560M35XP1,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geschlitzt Eigenschaften Innengewinde Werkstoff Eisen
Oberflächenbehandelt oder nicht Oberflächenbehandlung Ausführung Standard Bearbeitung - Stirnfläche NA
Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Brüniert

Technischer Support