Verwendete Räder - Nylonräder Nur für Edelstahl

Verwendete Räder - Nylonräder Nur für Edelstahl

Konfigurierbar in [Ausführung] mit Flansch / [Werkstoff Rad] Nylon



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Transporträder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

429SOS-N100

Teilenummer
429SOS-N100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.69 €

1 11 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Nylon Rad-Ø außen(mm) 100
Radbreite(mm) 32 Bohrungs-Ø(mm) 10.2 Nabenbreite(mm) 44
Lager Ohne Abdeckung kA Verschiedene SOS
Verschiedene Fahrzeuge N Radkonfiguration Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse

Sie befinden sich auf der Seite für Verwendete Räder - Nylonräder Nur für Edelstahl, die Teilenummer ist 429SOS-N100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 429SOS-N100.

Technischer Support