Konfigurierbar in [Ausführung] Durchgangsbohrung | Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 34 - 74 mm / [Traglast] 20, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk, Stahl
Die Apparate-Lenkrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 34 und 74 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 20 oder 50 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Die vorhandenen Werkstoffe sind Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk und Stahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
155-C32 |
155-C40 |
155-C50 |
155-N32 |
155-N40 |
155-N50 |
155-R32 |
155-R40 |
155-R50 |
155-UR32 |
155-UR40 |
155-UR50 |
420Y-N40 |
420Y-N50 |
420Y-R40 |
420Y-R50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Schwenkbar/feststehend | Gesamtlänge h oder H (mm) | b (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 34 | ~35.00 | 20 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 12 | 31 | 20 | 32 | 14 | - | 5.3 | - | Feststehend | 57 | 7.5 | - | C | Integriertes Gussrad | ||
5.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 42 | 35.01~80.00 | 40 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 12 | 35 | 25 | 40 | 17 | - | 6.5 | - | Feststehend | 65 | 8 | - | C | Integriertes Gussrad | ||
8.06 € | 1 | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 52 | 35.01~80.00 | 50 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 14 | 40 | 30 | 50 | 21 | - | 6.5 | - | Feststehend | 77 | 8 | - | C | Integriertes Gussrad | ||
1.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktmontageplatte, feststehend | 34 | ~35.00 | 20 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 12 | 31 | 20 | 32 | 14 | - | 5.3 | - | Feststehend | 57 | 7.5 | - | N | Integriertes Nylonrad | |
2.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 42 | 35.01~80.00 | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 12 | 35 | 25 | 40 | 16 | - | 6.5 | - | Feststehend | 65 | 8 | - | N | Integriertes Nylonrad | ||
3.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 52 | 35.01~80.00 | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 14 | 40 | 30 | 50 | 21 | - | 6.5 | - | Feststehend | 77 | 8 | - | N | Integriertes Nylonrad | ||
1.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 34 | ~35.00 | 20 | Kautschuk | - | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 12 | 31 | 20 | 32 | 14 | - | 5.3 | - | Feststehend | 57 | 7.5 | - | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
3.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktmontageplatte, feststehend | 42 | 35.01~80.00 | 40 | Kautschuk | - | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 12 | 35 | 25 | 40 | 17 | - | 6.5 | - | Feststehend | 65 | 8 | - | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
4.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 52 | 35.01~80.00 | 50 | Kautschuk | - | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 14 | 40 | 30 | 50 | 20 | - | 6.5 | - | Feststehend | 77 | 8 | - | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
1.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 34 | ~35.00 | 20 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 12 | 31 | 20 | 32 | 14 | - | 5.3 | - | Feststehend | 57 | 7.5 | - | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
2.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Direktmontageplatte, feststehend | 42 | 35.01~80.00 | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 12 | 35 | 25 | 40 | 16 | - | 6.5 | - | Feststehend | 65 | 8 | - | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
5.20 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Direktmontageplatte, feststehend | 52 | 35.01~80.00 | 50 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Rundbohrungen (zwei Bohrungen) | 14 | 40 | 30 | 50 | 21 | - | 6.5 | - | Feststehend | 77 | 8 | - | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
5.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | Durchgangsbohrung | 61 | ~35.00 | 20 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | - | - | 45 | - | 40 | 16 | 40 | 10 | 19.0 | Schwenkbar | - | - | Y | N | Integriertes Nylonrad | ||
7.38 € | 1 | 11 Arbeitstage | Durchgangsbohrung | 74 | ~35.00 | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | - | - | 55 | - | 50 | 21 | 51 | 10 | 25.0 | Schwenkbar | - | - | Y | N | Integriertes Nylonrad | ||
4.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Durchgangsbohrung | 61 | ~35.00 | 20 | Kautschuk | - | - | - | 45 | - | 40 | 17 | 40 | 10 | 19.0 | Schwenkbar | - | - | Y | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
7.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Durchgangsbohrung | 74 | ~35.00 | 30 | Kautschuk | - | - | - | 55 | - | 50 | 20 | 51 | 10 | 25.0 | Schwenkbar | - | - | Y | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse |
Loading...
Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Lastkategorie | Geringe Last |
---|---|---|---|---|---|
(Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chemisch behandelt mit III-wertigem Chrom |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Schwenkbar/feststehend
Gesamtlänge h oder H(mm)
b(mm)
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften