Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 140 - 199 mm / [Traglast] 100, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk, Stahl
Mit den Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 140 und 199 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 100 oder 160 daN (kgf). Bei 80.01 oder 220 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Phenol, Polyurethankautschuk und Stahl verfügbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Teilenummer | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 30 | SR | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
49.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 33 | SR | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
61.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
33.33 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
48.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
57.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
50.95 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 33 | SR | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
79.27 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 43 | SR | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
94.23 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 43 | SR | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
18.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | ||
32.88 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 35 | SR | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | |
38.62 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | |
25.13 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 29 | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
37.58 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 35 | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
43.99 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 35 | SR | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
32.91 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
60.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | |
92.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 42 | SR | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
34.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
42.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | |
25.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
39.50 € | 1 | 13 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
45.61 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
29.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 100 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
46.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 174 | 80.01~140.00 | 130 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
57.00 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 199 | 80.01~140.00 | 140 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 38 | SR | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
37.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 32 | SR | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
59.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 38 | SR | URB | Rad mit Eisenplatte, Duroplast-Urethanwicklung, mit Rollenlagern | ||
24.34 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 34 | SR | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
38.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 40 | SR | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
45.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | WR | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
27.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | Rundbohrung | 80 | 45 | 110 | 78 | 100 | 34 | SR | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
42.31 € | 1 | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 125 | 40 | SR | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
50.00 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 100(112) | 56(50) | 140 | 94 | 150 | 40 | SR | WRB | Rad mit Eisenplatte, breite Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
40.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | SRP | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
57.16 € | 1 | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | SRP | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
70.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Gussmetall | Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit | Lange Bohrung | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | C | Integriertes Gussrad mit Kunststoffbuchse | ||
39.96 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
54.79 € | 1 | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
65.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | CHR | Nylonrad, Kautschukwicklung, Rad mit zweireihigen Kugellagern | ||
57.75 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | SRP | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
85.00 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | SRP | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
101.71 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | SRP | MCB | Integriertes MC-Nylonrad mit radialem Kugellager | |
24.70 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | |
39.26 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | SRP | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | |
46.39 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | N | Integriertes Nylonrad mit Kunststoffbuchse | |
32.21 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | SRP | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
43.50 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | SRP | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
51.68 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | SRP | NRB | Integriertes Nylonrad mit radialen Kugellagern | |
40.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
66.39 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | |
102.94 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Phenol | Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | Lange Bohrung | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | SRP | PH | Integrierte Phenolräder, Kunststoffbuchsen integriert | ||
29.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
40.80 € | 1 | 16 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
48.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | R | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
31.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 120 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
44.65 € | 1 | 11 Arbeitstage | 174 | 140.01~220.00 | 150 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
51.57 € | 1 | 11 Arbeitstage | 199 | 140.01~220.00 | 160 | Kautschuk | - | Lange Bohrung | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | SRP | RB | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Rollenlagern | ||
36.96 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 140 | 80.01~140.00 | 100 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Lange Bohrung | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | SRP | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern | |
52.57 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 174 | 80.01~140.00 | 130 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | Lange Bohrung | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | SRP | UB | Nylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit radialen Kugellagern |
Loading...
Rollenausführung | Direktmontageplatte, feststehend | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last | Durchmesser der Montagebohrung P(mm) | 11 | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Glänzend chromatierte Oberfläche |
Schwenkbar/feststehend | Feststehend |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Teilenummer
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften