Bockrollen / 420ER, 415ER / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 40-75

Bockrollen / 420ER, 415ER / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 40-75
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 58 - 92 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



Verwendet werden die Bockrollen von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 58 und 92 mm. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 25 oder 50 daN (kgf). Bei bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
415ER-MC40
415ER-MC50
415ER-MC65
415ER-MC75
415ER-N40
415ER-N50
415ER-N65
415ER-N75
415ER-PR65
415ER-PR75
415ER-R40
415ER-R50
415ER-R65
415ER-R75
415ER-UR40
415ER-UR50
415ER-UR65
415ER-UR75
420ER-MC40
420ER-MC50
420ER-MC65
420ER-MC75
420ER-N40
420ER-N50
420ER-N65
420ER-N75
420ER-PR65
420ER-PR75
420ER-R40
420ER-R50
420ER-R65
420ER-R75
420ER-UR40
420ER-UR50
420ER-UR65
420ER-UR75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)
(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)
(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

16.15 €

1 11 Arbeitstage 58~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)4020513140175.5MCIntegriertes MC-Nylonrad

19.69 €

1 11 Arbeitstage 6535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704250206.5MCIntegriertes MC-Nylonrad

22.89 €

1 11 Arbeitstage 8235.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704265206.5MCIntegriertes MC-Nylonrad

28.74 €

1 11 Arbeitstage 9235.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704275206.5MCIntegriertes MC-Nylonrad

4.12 €

1 11 Arbeitstage 58~35.00Mit Rotationsklemme30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)4020513140165.5NIntegriertes Nylonrad

6.36 €

1 11 Arbeitstage 6535.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704250216.5NIntegriertes Nylonrad

7.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8235.01~80.00Mit Rotationsklemme40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704265216.5NIntegriertes Nylonrad

7.97 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 9235.01~80.00Mit Rotationsklemme50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704275216.5NIntegriertes Nylonrad

11.59 €

1 11 Arbeitstage 82~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-5628704265206.5PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

12.93 €

1 11 Arbeitstage 9235.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-5628704275216.5PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

5.15 €

1 8 Arbeitstage 58~35.00Mit Rotationsklemme25Kautschuk-4020513140175.5RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

7.87 €

1 11 Arbeitstage 65~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-5628704250206.5RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

8.00 €

1 11 Arbeitstage 82~35.00Mit Rotationsklemme30Kautschuk-5628704265216.5RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

11.00 €

1 6 Arbeitstage 9235.01~80.00Mit Rotationsklemme40Kautschuk-5628704275216.5RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

4.89 €

1 11 Arbeitstage 58~35.00Mit Rotationsklemme30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)4020513140165.5URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6535.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)5628704250216.5URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

10.91 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8235.01~80.00Mit Rotationsklemme40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)5628704265216.5URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

11.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9235.01~80.00Mit Rotationsklemme50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)5628704275216.5URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

14.94 €

1 11 Arbeitstage 58~35.00kA30[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)4020513140175.5MCIntegriertes MC-Nylonrad

17.52 €

1 11 Arbeitstage 6535.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704250206.5MCIntegriertes MC-Nylonrad

20.73 €

1 11 Arbeitstage 8235.01~80.00kA40[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704265206.5MCIntegriertes MC-Nylonrad

26.24 €

1 11 Arbeitstage 9235.01~80.00kA50[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704275206.5MCIntegriertes MC-Nylonrad

3.28 €

1 6 Arbeitstage 58~35.00kA30[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)4020513140165.5NIntegriertes Nylonrad

5.10 €

1 12 Arbeitstage 6535.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704250216.5NIntegriertes Nylonrad

6.88 €

1 12 Arbeitstage 8235.01~80.00kA40[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704265216.5NIntegriertes Nylonrad

6.75 €

1 5 Arbeitstage 9235.01~80.00kA50[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)5628704275216.5NIntegriertes Nylonrad

9.74 €

1 11 Arbeitstage 82~35.00kA30Kautschuk-5628704265206.5PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

10.32 €

1 6 Arbeitstage 9235.01~80.00kA40Kautschuk-5628704275216.5PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

4.12 €

1 6 Arbeitstage 58~35.00kA25Kautschuk-4020513140175.5RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

6.96 €

1 5 Arbeitstage 65~35.00kA30Kautschuk-5628704250206.5RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

9.04 €

1 5 Arbeitstage 82~35.00kA30Kautschuk-5628704265216.5RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

10.27 €

1 5 Arbeitstage 9235.01~80.00kA40Kautschuk-5628704275216.5RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

3.87 €

1 8 Arbeitstage 58~35.00kA30PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)4020513140165.5URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

7.94 €

1 5 Arbeitstage 6535.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)5628704250216.5URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

8.82 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 8235.01~80.00kA40PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)5628704265216.5URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

9.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9235.01~80.00kA50PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)5628704275216.5URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Direktmontageplatte, feststehend Befestigungsmaterial Stahl Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung
Lastkategorie Geringe Last (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Feststehend
Teilenummer ER

Technischer Support