Lenkrollen mit Bremse / 420E, 415E / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 85-150

Lenkrollen mit Bremse / 420E, 415E / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 85-150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 103 - 176 mm / [Traglast] 50, 70 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk



TAKIGEN(HAMMER CASTER) hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 103 und 176 mm angeschraubt werden. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 50 oder 70 daN (kgf). Auf 35.01 oder 80 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
415E-MC100
415E-MC125
415E-MC150
415E-N85
415E-N100
415E-N125
415E-PR100
415E-PR125
415E-PR150
415E-R85
415E-R100
415E-R125
415E-R150
415E-RDB100
415E-RDB125
415E-RDB150
415E-UB85
415E-UB100
415E-UB125
415E-UR85
415E-UR100
415E-UR125
420E-MC100
420E-MC125
420E-MC150
420E-N85
420E-N100
420E-N125
420E-PR100
420E-PR125
420E-PR150
420E-R85
420E-R100
420E-R125
420E-R150
420E-RDB100
420E-RDB125
420E-RDB150
420E-RN85
420E-RN100
420E-UB85
420E-UB100
420E-UB125
420E-UR85
420E-UR100
420E-UR125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H oder H1 und H2
(mm)
Anschlag Zulässige Last für 1 Stück
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Rollen-Ø D
(mm)
Wagenbreite
(mm)
Schwenkradius
(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2
(mm)
Verschiedene Fahrzeuge Radkonfiguration

45.99 €

1 11 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

61.90 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

76.95 €

1 11 Arbeitstage 176Mit Rotationsklemme70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1502511842.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

13.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257428.0NIntegriertes Nylonrad

21.20 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

122Mit Rotationsklemme60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

23.84 €

1 9 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0NIntegriertes Nylonrad

20.43 €

1 6 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100228332PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

24.74 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1252210339.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

30.14 €

1 11 Arbeitstage 176Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1502211842.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

17.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Mit Rotationsklemme50Kautschuk-85277428.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

26.54 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

34.62 €

1 5 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1252710339.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

35.39 €

1 8 Arbeitstage 176Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1502711842.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

22.33 €

1 6 Arbeitstage 122Mit Rotationsklemme50Kautschuk-100278332NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

25.39 €

1 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1252610339.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

30.63 €

1 11 Arbeitstage 176Mit Rotationsklemme60Kautschuk-1502611842.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

21.35 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277428.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

24.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

25.75 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

19.59 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277428.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

29.81 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

122Mit Rotationsklemme60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

34.00 €

1 9 Arbeitstage 148Mit Rotationsklemme70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

42.65 €

1 11 Arbeitstage 122kA60[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332MCIntegriertes MC-Nylonrad

58.37 €

1 11 Arbeitstage 148kA70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

75.33 €

1 11 Arbeitstage 176kA70[Nylon] MC-NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1502511842.0MCIntegriertes MC-Nylonrad

11.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)85257228.0NIntegriertes Nylonrad

17.18 €

1 5 Arbeitstage 122kA60[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)100258332NIntegriertes Nylonrad

21.88 €

1 5 Arbeitstage 148kA70[Nylon] NylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen)1252510339.0NIntegriertes Nylonrad

18.91 €

1 6 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100228332PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

23.09 €

1 6 Arbeitstage 148kA60Kautschuk-1252210339.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

28.40 €

1 11 Arbeitstage 176kA60Kautschuk-1502211842.0PRRad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse

15.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103kA50Kautschuk-85277228.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

24.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

122kA50Kautschuk-100278332RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

30.69 €

1 5 Arbeitstage 148kA60Kautschuk-1252710339.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

33.58 €

1 6 Arbeitstage 176kA60Kautschuk-1502711842.0RIntegrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse

17.43 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100278332NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

23.38 €

1 11 Arbeitstage 148kA60Kautschuk-1252610339.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

29.29 €

1 11 Arbeitstage 176kA60Kautschuk-1502611842.0NBIntegrierte Kautschukräder mit Rollenlager

14.10 €

1 11 Arbeitstage 103kA50Kautschuk-85277228.0RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

16.42 €

1 11 Arbeitstage 122kA50Kautschuk-100278332RNNylonrad, Rad mit Kautschukwicklung

19.95 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

23.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

25.63 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0UBNylonrad, Thermoplast-Urethanschaumwicklung, Rad mit Rollenlagern

18.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)85277228.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

25.79 €

1 5 Arbeitstage 122kA60PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)100278332URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

30.98 €

1 5 Arbeitstage 148kA70PolyurethanAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl)1252710339.0URNylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung und Kunststoffbuchse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Schwenkbare Direktbefestigungsplatte Lastbereich(daN) 35.01~80.00 Befestigungsmaterial Stahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm) 82 Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm) 40
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm) 100 Montagesitz B (Plattenbreite)(mm) 58 Lastkategorie Geringe Last
Durchmesser der Montagebohrung P(mm) 8.8 (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche Chromatierte Oberfläche Schwenkbar/feststehend Schwenkbar
Teilenummer E

Technischer Support