Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 58 - 92 mm / [Traglast] 25, 50 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon, Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von TAKIGEN(HAMMER CASTER) für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 58 und 92 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 25 oder 50 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 80 daN (kgf). Die vorhandenen Werkstoffe sind Elastomer, Kunstkautschuk, MC-Nylon, Nylon und Polyurethankautschuk.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H oder H1 und H2 (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last für 1 Stück (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X) (mm) | Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y) (mm) | Montagesitz A (Plattenlänge) (mm) | Montagesitz B (Plattenbreite) (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Wagenbreite (mm) | Schwenkradius (mm) | Durchmesser der Montagebohrung P (mm) | Mittenabweichung E oder E1, E2 (mm) | Verschiedene Fahrzeuge | Radkonfiguration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 58 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 17 | 51 | 5.5 | 20.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
19.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 58 | 6.5 | 21.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
23.44 € | 1 | 11 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 62 | 6.5 | 24.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
29.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 68 | 6.5 | 29.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
5.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 58 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 16 | 51 | 5.5 | 20.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
8.99 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 58 | 6.5 | 21.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
10.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 62 | 6.5 | 24.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
11.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 92 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 68 | 6.5 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
12.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 82 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 62 | 6.5 | 24.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
13.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 68 | 6.5 | 29.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
5.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 58 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 25 | Kautschuk | - | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 17 | 51 | 5.5 | 20.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
7.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 58 | 6.5 | 21.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
12.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 82 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Kautschuk | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 62 | 6.5 | 24.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
14.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 92 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Kautschuk | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 68 | 6.5 | 29.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
6.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 58 | ~35.00 | Mit Rotationsklemme | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 16 | 51 | 5.5 | 20.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
11.78 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 58 | 6.5 | 21.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
11.36 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 62 | 6.5 | 24.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
13.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 92 | 35.01~80.00 | Mit Rotationsklemme | 50 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 68 | 6.5 | 29.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
16.42 € | 1 | 11 Arbeitstage | 58 | ~35.00 | kA | 30 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 17 | 41 | 5.5 | 20.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
18.60 € | 1 | 11 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 47 | 6.5 | 21.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
22.14 € | 1 | 11 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 58 | 6.5 | 24.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
27.67 € | 1 | 11 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | kA | 50 | [Nylon] MC-Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 20 | 68 | 6.5 | 29.0 | MC | Integriertes MC-Nylonrad | ||
4.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 58 | ~35.00 | kA | 30 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 16 | 41 | 5.5 | 20.0 | N | Integriertes Nylonrad | |
6.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 47 | 6.5 | 21.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
8.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | kA | 40 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 58 | 6.5 | 24.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
9.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | kA | 50 | [Nylon] Nylon | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) / Chemikalienbeständigkeit (schwache Säuren/Laugen) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 68 | 6.5 | 29.0 | N | Integriertes Nylonrad | ||
11.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 82 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 20 | 58 | 6.5 | 24.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
12.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Kautschuk | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 68 | 6.5 | 29.0 | PR | Rad mit Eisenplatte, Kautschukwicklung, Rad mit Kunststoffbuchse | ||
4.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 58 | ~35.00 | kA | 25 | Kautschuk | - | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 17 | 41 | 5.5 | 20.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | |
8.62 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | 47 | 6.5 | 21.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
10.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | ~35.00 | kA | 30 | Kautschuk | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 58 | 6.5 | 24.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
13.09 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 92 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Kautschuk | - | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 68 | 6.5 | 29.0 | R | Integrierte Kautschukräder mit Kunststoffbuchse | ||
5.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 58 | ~35.00 | kA | 30 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 40 | 20 | 51 | 31 | 40 | 16 | 41 | 5.5 | 20.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
10.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 65 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 21 | 47 | 6.5 | 21.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | ||
10.26 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | 82 | 35.01~80.00 | kA | 40 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 56 | 28 | 70 | 42 | 65 | 21 | 58 | 6.5 | 24.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung | |
10.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 92 | 35.01~80.00 | kA | 50 | Polyurethan | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit / Ölbeständigkeit (Maschinenöl) | 56 | 28 | 70 | 42 | 75 | 21 | 68 | 6.5 | 29.0 | UR | Nylonrad, Rad mit Thermoplast-Urethanschaumwicklung |
Loading...
Rollenausführung | Schwenkbare Direktbefestigungsplatte | Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Geringe Last | (Metallelement/Grundköper) Verarbeitung – Oberfläche | Chromatierte Oberfläche | Schwenkbar/feststehend | Schwenkbar |
Teilenummer | E |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montagehöhe H oder H1 und H2(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last für 1 Stück(daN)
Radwerkstoff
Radmerkmale
Montagebohrungsabstand in Längsrichtung (X)(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung (Y)(mm)
Montagesitz A (Plattenlänge)(mm)
Montagesitz B (Plattenbreite)(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Wagenbreite(mm)
Schwenkradius(mm)
Durchmesser der Montagebohrung P(mm)
Mittenabweichung E oder E1, E2(mm)
Verschiedene Fahrzeuge
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften