Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stellschraubengröße | Länge L (mm) | Höhe h (mm) | Dicke (mm) | Größe Montageschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M4 | 22 | 20 | 6 | M3 | ||
10.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M4 | 22 | 20 | 6 | M3 | |
15.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M5 | 25 | 23 | 9 | M4 | ||
10.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M5 | 25 | 23 | 9 | M4 | ||
19.83 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M6 | 32 | 27 | 9 | M5 | ||
11.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M6 | 32 | 27 | 9 | M5 | ||
14.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M8 | 38 | 31 | 12 | M6 | ||
17.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M10 | 44 | 40 | 16 | M8 | ||
16.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M4 | 25 | 10 | 10 | M3 | ||
11.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M4 | 25 | 10 | 10 | M3 | ||
17.66 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M5 | 30 | 12 | 12 | M4 | ||
11.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M5 | 30 | 12 | 12 | M4 | ||
20.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M6 | 35 | 14 | 14 | M5 | ||
13.54 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M6 | 35 | 14 | 14 | M5 | ||
15.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M8 | 43 | 18 | 18 | M6 | ||
16.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M10 | 50 | 22 | 22 | M8 | ||
17.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
11.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
18.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
11.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
22.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
13.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
15.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M8 | 57 | 22 | 22 | M8 | ||
17.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M10 | 69 | 26 | 26 | M10 | ||
15.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
11.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M4 | 33 | 12 | 12 | M4 | ||
17.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
9.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M5 | 40 | 14 | 14 | M5 | ||
21.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
11.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M6 | 45 | 16 | 16 | M6 | ||
13.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M8 | 57 | 22 | 22 | M8 | ||
15.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 äquiv. | Brüniert | M10 | 69 | 26 | 26 | M10 | ||
16.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M4 | 32 | 20 | 12 | M4 | ||
15.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 äquiv. | Brüniert | M4 | 32 | 20 | 12 | M4 | ||
18.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M5 | 38 | 23 | 14 | M5 | ||
15.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 äquiv. | Brüniert | M5 | 38 | 23 | 14 | M5 | ||
20.43 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) | NA | M6 | 44 | 27 | 16 | M6 | ||
17.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 äquiv. | Brüniert | M6 | 44 | 27 | 16 | M6 | ||
22.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 äquiv. | Brüniert | M8 | 57 | 34 | 22 | M8 | ||
31.93 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 äquiv. | Brüniert | M10 | 64 | 41 | 26 | M10 | ||
17.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 äquiv. | Brüniert | M4 | 38 | 12 | 12 | M4 | ||
21.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 äquiv. | Brüniert | M5 | 44 | 14 | 14 | M5 | ||
26.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 äquiv. | Brüniert | M6 | 50 | 16 | 16 | M6 | ||
36.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 äquiv. | Brüniert | M8 | 63 | 22 | 22 | M8 | ||
52.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 äquiv. | Brüniert | M10 | 75 | 26 | 26 | M10 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Stellschraubengröße
Länge L(mm)
Höhe h(mm)
Dicke(mm)
Größe Montageschraube
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften