Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BF10C |
BF10S |
BF12C |
BF12S |
BF15C |
BF15S |
BF16C |
BF16S |
BF20C |
BF20S |
BF25C |
BF25S |
BF28C |
BF28S |
BF30C |
BF30S |
BF35C |
BF35S |
BF40C |
BF40S |
BF45C |
BF45S |
BF50C |
BF50S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandelt oder nicht | Plattendicke t (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 34.5 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
12.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 34.5 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
10.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 35.5 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
12.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 35.5 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
10.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 42 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
15.13 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 42 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
10.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 42 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
15.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 42 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
11.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 49 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
17.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 49 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
12.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 51.5 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
17.63 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 51.5 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
12.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 28 | 59 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
20.61 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 59 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | |
12.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 59 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
18.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 59 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
13.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 66.5 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
21.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 66.5 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
14.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 40 | 69 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
22.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 69 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
16.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 79.5 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
24.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 45 | 79.5 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
17.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 83 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
25.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50 | 83 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA |
Loading...
Montage - Welle | Geteilt | Eigenschaften | Mit seitlicher Montagebohrung | Ausführung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Stirnfläche | Befestigung über 4 Bohrungen | Wellenform | Runde Welle |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandelt oder nicht
Plattendicke t(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften