Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B10CP4 |
B10SP4 |
B12CP4 |
B12SP4 |
B15CP4 |
B15SP4 |
B16CP4 |
B16SP4 |
B20CP4 |
B20SP4 |
B25CP4 |
B25SP4 |
B28CP4 |
B28SP4 |
B30CP4 |
B30SP4 |
B35CP4 |
B35SP4 |
B40CP4 |
B40SP4 |
B45CP4 |
B45SP4 |
B50CP4 |
B50SP4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innen-Durchmesser B (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandelt oder nicht | Plattendicke t (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.69 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 39 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
13.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 10 | 39 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
10.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 12 | 41 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
13.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 41 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
10.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 44 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
16.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 15 | 44 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
11.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 44 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
17.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 16 | 44 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
11.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 20 | 48 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
18.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | 48 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
12.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 53 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
19.95 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 25 | 53 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
14.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 58 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | |
23.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 58 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | |
12.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 58 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
21.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 30 | 58 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
13.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 63 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
22.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 63 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
13.04 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 68 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
22.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 68 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | ||
16.45 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 45 | 79 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
25.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 79 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA | |
16.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 86 | Eisen | Oberflächenbehandlung | 2.6 | EN 1.0330‑Äquiv. | Brüniert | ||
26.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 86 | Edelstahl | Ohne Oberflächenbehandlung | 2.5 | Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.) | NA |
Loading...
Montage - Welle | Geteilt | Eigenschaften | Mit seitlicher Montagebohrung | Ausführung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Bearbeitung - Stirnfläche | 4 Bohrungen | Wellenform | Runde Welle |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innen-Durchmesser B(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandelt oder nicht
Plattendicke t(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften