Klemmringe / B-C, B-S / Stahl, Edelstahl / zweiteilig

Klemmringe / B-C, B-S / Stahl, Edelstahl / zweiteilig
  • Mengenrabatt
Due to the separate structure bracket, it can be retrofitted to a shaft. Useful for mounting sensors when machinery is already assembled, as well as during remodeling or maintenance projects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B10C
B10S
B12C
B12S
B15C
B15S
B16C
B16S
B20C
B20S
B25C
B25S
B28C
B28S
B30C
B30S
B35C
B35S
B40C
B40S
B45C
B45S
B50C
B50S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnen-Durchmesser B
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandelt oder nicht Plattendicke t
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

7.81 €

1 9 Arbeitstage 101039EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

10.30 €

1 9 Arbeitstage 101039EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

8.25 €

1 9 Arbeitstage 101241EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

11.69 €

1 9 Arbeitstage 101241EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

8.93 €

1 9 Arbeitstage 101544EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

12.95 €

1 9 Arbeitstage 101544EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

9.18 €

1 9 Arbeitstage 101644EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

13.63 €

1 9 Arbeitstage 101644EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

9.62 €

1 9 Arbeitstage 102048EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

15.00 €

1 9 Arbeitstage 102048EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

10.21 €

1 9 Arbeitstage 102553EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

16.26 €

1 9 Arbeitstage 102553EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

10.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102858EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

17.63 €

1 6 Arbeitstage 102858EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

10.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

103058EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

17.63 €

1 9 Arbeitstage 103058EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

11.69 €

1 9 Arbeitstage 103563EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

18.89 €

1 6 Arbeitstage 103563EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

12.95 €

1 9 Arbeitstage 104068EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

20.28 €

1 9 Arbeitstage 104068EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

14.32 €

1 6 Arbeitstage 104579EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

21.52 €

1 9 Arbeitstage 104579EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

14.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105086EisenOberflächenbehandlung2.6EN 1.0330‑Äquiv.Brüniert

22.89 €

1 9 Arbeitstage 105086EdelstahlOhne Oberflächenbehandlung2.5Edelstahl (EN 1.4301‑Äquiv.)NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montage - Welle Geteilt Eigenschaften Standard Ausführung Standard
Bearbeitung - Stirnfläche NA Wellenform Runde Welle

Technischer Support