• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

N-Typ Ständer

N-Typ Ständer
[Features]
· Capable of moving in three axes; the XYZ axes.
· Includes a ø30H8 lens barrel holder to which the tool scope can be fixed. [Applications] A stand for attaching the "Tool Scope" working-microscope.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS-N

Teilenummer
TS-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

377.51 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unterstützer/Stand Stelltisch 3 Richtungen der XYZ-Achse Größe ø 30H8
Arbeitsweg(mm) X20, Y30, Z55

Sie befinden sich auf der Seite für N-Typ Ständer, die Teilenummer ist TS-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-N.

Technischer Support