• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

H-Ständer

H-Ständer
[Features]
· A stand for attaching and positioning the "Tool Scope" microscope.
· Available features include products with one or three movement directions, products with a wide movement range, and products which allow adjustment for fine/coarse movement.
· Includes a ø30H8 lens barrel holder to which the Tool Scope can be fixed.
· Tool Scope is a registered trademark of Chuo Precision Industrial Co., Ltd. in Japan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-H-L50
TS-H-L100
TS-H-L150
TS-H-L200
TS-H-L240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBetriebsabstand

161.63 €

1 8 Arbeitstage 1050 mm

162.15 €

1 5 Arbeitstage 10100 mm

162.15 €

1 8 Arbeitstage 10150 mm

162.15 €

1 8 Arbeitstage 10200 mm

162.15 €

1 8 Arbeitstage 10240 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Stelltisch 1 Richtung Größe ø30H8 Arbeitsweg(mm) 20

Technischer Support