• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kleine dünne Y-Schiene

Kleine dünne Y-Schiene
[Features]
· A Y type aluminum rail.
· Carriers (the C-211(- 1)P and C-211(- 2)P) can be used for X type rails as is.
· Can be used with a lower optical axis than X types.
· The spacing between the M6 counterbore holes for attaching to surface plates is 100 mm.
· With a lever type magnet stand mounted using the M4 counterbore holes, it is possible to magnetically attach and fix to surface plates, etc.
· Includes memory with scale.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TRD-1000

Teilenummer
TRD-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

329.51 €

1 20 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schmal und klein Y Schienenlänge(mm) 1000

Sie befinden sich auf der Seite für Kleine dünne Y-Schiene, die Teilenummer ist TRD-1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TRD-1000.

Technischer Support