• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

C-Mount Adapter

C-Mount Adapter
[Features]
· The TS-CMA can project a scale plate by being set between a "Tool Scope" with C mount and TV camera (requires the separately sold TS-TVA).
· The TS-CMA can be used for observing with an eyepiece by setting it between a "Tool Scope" with C mount and the eyepiece (requires the separately sold OC-10 or OC-20.)
· Tool Scope is a registered trademark of Chuo Precision Industrial Co., Ltd.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS-CMA

Teilenummer
TS-CMA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

101.65 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Adapter Größe 23.2mm

Sie befinden sich auf der Seite für C-Mount Adapter, die Teilenummer ist TS-CMA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-CMA.

Technischer Support