Kamerahalterung

Kamerahalterung
[Features]
· HC-T3 and HC-T4 are products in which a ø12 mm shaft is attached to a free camera platform with tripod threads (nominal size 1/4).
· HC-T2N is a product in which a ø12 mm shaft is attached to a single-handle camera platform with tripod threads (nominal size 1/4).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HC-T2N
HC-T3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung

131.81 €

1 5 Arbeitstage Ausführung Kameraplattform mit einem Griff

122.14 €

1 5 Arbeitstage Ausführung freie Kameraplattform

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maße Befestigungsbereich Grundkörper φ12×60 Schraube Montagebereich Nenngröße 1/4

Technischer Support