• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zylindrischer Linsenhalter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HL-R30
HL-R70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Größe (bei Rechteck)
(mm)
Breite des Halters
(mm)

115.53 €

1 8 Arbeitstage -30 x 3056

142.17 €

1 5 Arbeitstage 1070 x 70106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zylindrisch Höhe des Halters(mm) 60 Maße Befestigungsbereich Grundkörper φ12×60
Fixierungsfunktion An der Nut für die zylindrischen Objektive befestigt

Technischer Support