Konfigurierbar in [Material] Edelstahl [Material Details] 254SMO / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Bietet im Vergleich zu normalem rostfreiem Stahl eine bessere Korrosionsbeständigkeit und Beständigkeit gegen Lochfraß. / [Eigenschaften] / 254 SMO®, hergestellt aus hochwertigem austenitischem Edelstahl (EN 1.4547), hat im Vergleich zu den meisten anderen austenitischen Edelstählen eine höhere mechanische Festigkeit und Rostbeständigkeit. / Dieser Werkstoff enthält einen hohen Anteil an Chrom, Nickel, Molybdän und Stickstoff, was eine hohe Beständigkeit gegen Loch- und Spaltkorrosion gewährleistet. / Nord-Lock 254 SMO® Unterlegscheiben sind für Umgebungen mit hohem Chlordurchmesser und wässriger Salzlösung ausgelegt, denen Unterlegscheiben aus Edelstahl EN 1.4404 Equiv. nicht gewachsen sind.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NL3SS-254 |
NL4SS-254 |
NL5SS-254 |
NL8SS-254 |
NL10SS-254 |
NL11SS-254 |
NL12SS-254 |
NL14SS-254 |
NL16SS-254 |
NL18SS-254 |
NL20SS-254 |
NL22SS-254 |
NL24SS-254 |
NL27SS-254 |
NL30SS-254 |
NL33SS-254 |
NL36SS-254 |
NL39SS-254 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 3.4 | 3 | 2.2 | |
5.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 4.4 | 4 | 2.2 | |
5.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 5.4 | 5 | 2.2 | |
5.88 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 8.7 | 8 | 2 | |
6.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10.7 | 10 | 2 | ||
11.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 11.4 | 11 | 2.2 | ||
11.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 13 | 12 | 2 | ||
17.09 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15.2 | 14 | 3 | ||
12.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 16 | 3 | |
25.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 18 | 3.2 | ||
25.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 21.4 | 20 | 3 | ||
37.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23.4 | 22 | 3.2 | ||
41.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 25.3 | 24 | 3.2 | ||
79.41 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28.4 | 27 | 5.8 | ||
79.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 31.4 | 30 | 5.8 | ||
102.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 34.4 | 33 | 5.8 | ||
117.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 37.4 | 36 | 5.8 | ||
138.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40.4 | 39 | 5.8 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Mit Sicherungslack | Ausführung | Nord-Lock Unterlegscheibe | Werkstoff | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | k. A. | Verkaufseinheit | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Material: Edelstahl | 254SMO |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | k. A. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften