Gelenkköpfe mit Innengewinde / HRT / Rechtsgewinde

Gelenkköpfe mit Innengewinde / HRT / Rechtsgewinde
Comprised of a spherical bearing placed into the rod end body. The main body material is chrome molybdenum steel which has a hardness of HRC35 and tensile strength of 980N/mm2 or more. The 3-piece rod end is widely used in places with extreme performance requirements. The spherical race material can be selected to suit the application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HRT8

Teilenummer
HRT8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

55.01 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Chrom-Molybdänstahl
Anschlussschraube M M8 Innendurchmesser(mm) 8 Anschlussgewinde, Form Innengewinde
Anschlussgewinde, Richtung Rechte Schraube Kugelmaterial Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.) Führungsbuchse, Werkstoff Kunststoff
Betriebstemperaturbereich(℃) -::- Statische Tragzahl, radial(N) 34020 Tragzahl(kN) -
Allowable Incline Angle α(deg) 14 Schmierung Wartungsfrei Kunststoff-Werkstoff (Detailangaben) Fluorkunststoff (fluoropolymer)

Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / HRT / Rechtsgewinde, die Teilenummer ist HRT8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HRT8.

Technischer Support