Gelenkköpfe mit Innengewinde / PR / Rechtsgewinde

Gelenkköpfe mit Innengewinde / PR / Rechtsgewinde
  • Mengenrabatt
Also referred to as "Insert type," the construction features two insert pieces that are press-fitted in the body head end face from both sides. Assembly of the 4 piece rod end bearing is simple and economical, as it does not require spherical bearings like the 3 piece rod end. The body is made from S48C equivalent, providing relatively high tensile strength of 568N/mm┣sup┫2┣/sup┫ and a copper alloy insert offers resistance to seizure. This rod end bearing is widely used for construction and general industrial machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PR3
PR4
PR10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussschraube M Innendurchmesser
(mm)
Statische Tragzahl, radial
(N)
Allowable Incline Angle α
(deg)

11.09 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M33460014

8.96 €

1 6 Arbeitstage M44568013

11.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M10101882013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Kohlenstoffstahl
Anschlussgewinde, Form Innengewinde Anschlussgewinde, Richtung Rechte Schraube Kugelmaterial Stahl
Führungsbuchse, Werkstoff Kupferlegierung Betriebstemperaturbereich(℃) -::- Tragzahl(kN) -
Schmierung Schmierung Kunststoff-Werkstoff (Detailangaben) -

Technischer Support