Gelenkköpfe mit Innengewinde / RBT / Rechtsgewinde

Gelenkköpfe mit Innengewinde / RBT / Rechtsgewinde
  • Mengenrabatt
The rod end requires no lubrication, and is made of stainless steel (303 for the body, 440C for the ball),
giving it excellent anti-corrosion characteristics so it can be used in a wide range of general purpose applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBT5
RBT12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussschraube M Innendurchmesser
(mm)
Statische Tragzahl, radial
(N)

19.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M55980

31.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M12125880

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gelenkkopf Gelenkkopf, Ausführung Standard Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.)
Anschlussgewinde, Form Innengewinde Anschlussgewinde, Richtung Rechte Schraube Kugelmaterial Edelstahl (EN 1.4125 äquiv.)
Führungsbuchse, Werkstoff Kunststoff Allowable Incline Angle α(deg) 12 Schmierung Wartungsfrei
Kunststoff-Werkstoff (Detailangaben) Fluorkunststoff (fluoropolymer)

Technischer Support