Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PRL18
Ausführung | Gelenkkopf | Gelenkkopf, Ausführung | Standard | Werkstoff Grundkörper | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussschraube M | M18 | Innendurchmesser(mm) | 18 | Anschlussgewinde, Form | Innengewinde |
Anschlussgewinde, Richtung | Linke Schraube | Kugelmaterial | Stahl | Führungsbuchse, Werkstoff | Kupferlegierung |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -::- | Statische Tragzahl, radial(N) | 46280 | Tragzahl(kN) | - |
Allowable Incline Angle α(deg) | 15 | Schmierung | Schmierung | Kunststoff-Werkstoff (Detailangaben) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkköpfe mit Innengewinde / PRL / Linksgewinde, die Teilenummer ist PRL18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PRL18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften