KU-1-Schmutzfänger

KU-1-Schmutzfänger
[Features]
· U-shaped strainer mainly used for liquids.
· The structure ejects the net from the upper part, so no liquid overflows during disassembling, and it is used as an automatic valve for liquids.
KU-1CN type is a rust-resistant nylon-coated product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KU1-G2-25A
KU1-G2-32A
KU1-G2-40A
KU1-G2-80A
KU1-G2-100A
KU1-G2-125A
KU1-G2-150A
KU1-G2-200A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Flanschnenn-Ø

261.63 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)

326.32 €

1 10 Arbeitstage 1 1/4B (32A)

334.72 €

1 10 Arbeitstage 1 1/2B (40A)

689.02 €

1 11 Arbeitstage 3B (80A)

1,299.40 €

1 10 Arbeitstage 4B (100A)

1,812.66 €

1 10 Arbeitstage 5B (125A)

2,507.38 €

1 10 Arbeitstage 6B (150A)

5,927.57 €

1 10 Arbeitstage 8B (200A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiges Strömungsmedium Wasser / Luft / Öl Form U-Form Grundwerkstoff FC
Versorgungsseite, Endanschluss JIS 10K RF-Flansch Versorgungsseite, Endanschluss JIS 10K RF-Flansch Maximal zulässiger Druck(MPa) 1.0
Mesh 60 Mesh Temperatur des Strömungsmediums(°C) max. 90

Technischer Support