KY-4, 4N Schmutzfänger

KY-4, 4N Schmutzfänger
[Features]
• A cast iron and bronze threaded Y-shaped strainer.
• Compact with large filtration area, it is suitable for use in automatic valve lines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KY4-G1-20A
KY4-G1-65A
KY4-G2-15A
KY4-G2-20A
KY4-G2-25A
KY4-G2-32A
KY4-G2-40A
KY4-G2-50A
KY4-G3-65A
KY4-G4-20A
KY4-G4-65A
KY4N-J1-25A
KY4N-J1-32A
KY4N-J1-40A
KY4N-J1-50A
KY4N-J2-15A
KY4N-J2-20A
KY4N-J2-25A
KY4N-J2-32A
KY4N-J2-40A
KY4N-J2-50A
KY4N-J3-15A
KY4N-J3-20A
KY4N-J3-25A
KY4N-J3-32A
KY4N-J3-40A
KY4N-J3-50A
KY4N-J4-15A
KY4N-J4-20A
KY4N-J4-25A
KY4N-J4-32A
KY4N-J4-40A
KY4N-J4-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Versorgungsseite, Gewindenenn-Ø Steuerseite, Gewindenenn-Ø Mesh Temperatur des Strömungsmediums
(°C)

42.27 €

1 9 Arbeitstage [Gusseisen] FC3/4B (20A)3/4B (20A)40 Meshmax. 184

181.29 €

1 10 Arbeitstage [Gusseisen] FC2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)40 Meshmax. 184

68.74 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] FC1/2B (15A)1/2B (15A)60 Meshmax. 184

74.31 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] FC3/4B (20A)3/4B (20A)60 Meshmax. 184

86.59 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] FC1B (25A)1B (25A)60 Meshmax. 184

101.57 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] FC1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)60 Meshmax. 184

83.13 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] FC1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)60 Meshmax. 184

119.78 €

1 8 Arbeitstage [Gusseisen] FC2B (50A)2B (50A)60 Meshmax. 184

181.29 €

1 10 Arbeitstage [Gusseisen] FC2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)80 Meshmax. 184

42.27 €

1 9 Arbeitstage [Gusseisen] FC3/4B (20A)3/4B (20A)100 Meshmax. 184

181.29 €

1 10 Arbeitstage [Gusseisen] FC2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)100 Meshmax. 184

97.07 €

1 6 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1B (25A)1B (25A)40 Meshmax. 220

107.09 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)40 Meshmax. 220

126.93 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)40 Meshmax. 220

191.68 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.2B (50A)2B (50A)40 Meshmax. 220

74.54 €

1 8 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)60 Meshmax. 220

81.84 €

1 8 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)60 Meshmax. 220

88.90 €

1 8 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1B (25A)1B (25A)60 Meshmax. 220

130.34 €

1 8 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)60 Meshmax. 220

152.55 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)60 Meshmax. 220

223.48 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.2B (50A)2B (50A)60 Meshmax. 220

58.19 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)80 Meshmax. 220

77.67 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)80 Meshmax. 220

97.07 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1B (25A)1B (25A)80 Meshmax. 220

107.09 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)80 Meshmax. 220

126.93 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)80 Meshmax. 220

191.68 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.2B (50A)2B (50A)80 Meshmax. 220

58.19 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1/2B (15A)1/2B (15A)100 Meshmax. 220

77.67 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.3/4B (20A)3/4B (20A)100 Meshmax. 220

97.07 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1B (25A)1B (25A)100 Meshmax. 220

107.09 €

1 8 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)100 Meshmax. 220

126.93 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)100 Meshmax. 220

191.68 €

1 10 Arbeitstage EN CC491K Äquiv.2B (50A)2B (50A)100 Meshmax. 220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiges Strömungsmedium Wasser / Luft / Dampf Form Ausführung Y Versorgungsseite, Endanschluss JIS Rc-Gewinde
Versorgungsseite, Endanschluss JIS Rc-Gewinde Maximal zulässiger Druck(MPa) 1.0

Technischer Support