• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

STB-Buchse 14090

STB-Buchse 14090
Millimeter dimensions with no need to create shaft holes or key grooves.

[Features]
· No need to create shaft holes or key grooves.
· It is easy to attach and remove the shaft, the positioning can be performed freely on the shaft, and eliminate fretting wear on the shaft due to the sturdy fastening with the shaft.
· Extremely strong grip and can be used without a key with light loads.
· Does not require a cover or set screw.
· Changes to the shaft hole diameter and rpm are extremely smooth.
· Pulley replacement is easy and can be used as a substitute for a transmission.
· Eliminates outer diameter vibrations at the center of the shaft hole.
· Can sufficiently increase the bushing vibration accuracy which provides peace of mind during use.
· Easy to design using millimeter dimensions.
· A design that is based on a bushing type that has a strong track record in the US and Europe.
· Can reduce costs by more than 20% compared with conventional products using inventory control, shortened delivery time, and increasing operating efficiency, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STB14090X75-F
STB14090X75-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWellenbohrung d Max. Durchmesser
(mm)
Schlüssel-Typ

249.27 €

1 8 Arbeitstage 1095Alter JIS-Schlüssel

249.27 €

1 8 Arbeitstage 10100Neuer JIS-Schlüssel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv. Modell Dazugehörige Komponenten Anwendung Standard
Anzahl der Schraubenlöcher n 3 Schraubengröße Flachkopfschrauben mit Innensechskant (Vollgewinde) M16X45 Nenngröße 14090
Außen-Ø(mm) 140 Standarddurchmesser Wellenbohrung 75 Buchsenart Y

Technischer Support