STB-Buchse 13070

STB-Buchse 13070
Millimeter dimensions with no need to create shaft holes or key grooves.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STB13070X65-N

Teilenummer
STB13070X65-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

168.96 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv. Modell Dazugehörige Komponenten Anwendung Standard
Anzahl der Schraubenlöcher n 3 Schraubengröße Flachkopfschrauben mit Innensechskant (Vollgewinde) M14X40 Nenngröße 13070
Außen-Ø(mm) 130 Wellenbohrung d Max. Durchmesser(mm) 90 Standarddurchmesser Wellenbohrung 65
Buchsenart Y Schlüssel-Typ Neuer JIS-Schlüssel

Sie befinden sich auf der Seite für STB-Buchse 13070, die Teilenummer ist STB13070X65-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STB13070X65-N.

Technischer Support