• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

STB-Buchse 11055

STB-Buchse 11055
Millimeter dimensions with no need to create shaft holes or key grooves.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

STB11055X55-F

Teilenummer
STB11055X55-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

126.75 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv. Modell Dazugehörige Komponenten Anwendung Standard
Anzahl der Schraubenlöcher n 2 Schraubengröße Innensechskantbefestigungsschraube (speziell für Schraubenspitzen) M16X32 Nenngröße 11055
Außen-Ø(mm) 110 Wellenbohrung d Max. Durchmesser(mm) 75 Standarddurchmesser Wellenbohrung 55
Buchsenart X Schlüssel-Typ Alter JIS-Schlüssel

Sie befinden sich auf der Seite für STB-Buchse 11055, die Teilenummer ist STB11055X55-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STB11055X55-F.

Technischer Support