STB-Buchse 5035

STB-Buchse 5035
Millimeter dimensions with no need to create shaft holes or key grooves.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STB5035X20-F
STB5035X20-N
STB5035X30-N
STB5035X32-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSStandarddurchmesser Wellenbohrung Schlüssel-Typ

41.60 €

1 9 Arbeitstage 1020Alter JIS-Schlüssel

41.60 €

1 9 Arbeitstage 1020Neuer JIS-Schlüssel

41.60 €

1 9 Arbeitstage 1030Neuer JIS-Schlüssel

41.60 €

1 9 Arbeitstage 1032Neuer JIS-Schlüssel

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv. Modell Dazugehörige Komponenten Anwendung Standard
Anzahl der Schraubenlöcher n 2 Schraubengröße Innensechskantbefestigungsschraube (speziell für Schraubenspitzen) M8X16 Nenngröße 5035
Außen-Ø(mm) 50 Wellenbohrung d Max. Durchmesser(mm) 32 Buchsenart X

Technischer Support