Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RCL112 |
RCL125 |
RCL140 |
RCL160 |
RCL180 |
RCL200 |
RCL224 |
RCL250 |
RCL280 |
RCL315 |
RCL355S |
RCL400S |
RCL450S |
RCL475S |
RCL500S |
RCL560S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bereich Drehmomentübertragung (N·m) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | O.D. A (φ) | Gesamtlänge L (mm) | Drehmoment (Nm) | Max. Drehzahl (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Anzahl der Schraubenlöcher n | Schraubengröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50~Unter 100 | 2001~4000 | 112 | 80 | 61.7 | 4000 | 0.05 | 4 | M10 | ||
123.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 50~Unter 100 | 2001~4000 | 125 | 90 | 88.2 | 4000 | 0.05 | 4 | M12 | ||
117.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 2001~4000 | 140 | 100 | 176.4 | 4000 | 0.05 | 6 | M12 | ||
160.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 2001~4000 | 160 | 112 | 347.9 | 4000 | 0.05 | 8 | M12 | ||
189.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 100~Unter 500 | 2001~4000 | 180 | 126 | 490 | 3500 | 0.05 | 8 | M12 | ||
301.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 500~Unter 1000 | 2001~4000 | 200 | 142 | 695.8 | 3200 | 0.05 | 8 | M16 | ||
364.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 500~Unter 1000 | 2001~4000 | 224 | 160 | 980 | 2850 | 0.05 | 8 | M16 | ||
529.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1000~Unter 5000 | 2001~4000 | 250 | 180 | 1372 | 2550 | 0.05 | 8 | M20 | ||
793.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1000~Unter 5000 | 2001~4000 | 280 | 200 | 1960 | 2300 | 0.05 | 8 | M20 | ||
1,027.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1000~Unter 5000 | 2001~4000 | 315 | 224 | 2744 | 2050 | 0.05 | 10 | M20 | ||
1,797.30 € | 1 | 84 Arbeitstage | 10 | 5000~Unter 10000 | 1001~2000 | 355 | 280 | 5488 | 1800 | 0.1 | 8 | M24 | ||
2,053.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5000~Unter 10000 | 1001~2000 | 400 | 320 | 7840 | 1600 | 0.1 | 10 | M24 | ||
2,888.27 € | 1 | 84 Arbeitstage | 10 | 10000~Unter 20000 | 1001~2000 | 450 | 360 | 10976 | 1400 | 0.1 | 8 | M30 | ||
4,030.65 € | 1 | 84 Arbeitstage | 10 | 10000~Unter 20000 | 1001~2000 | 475 | 400 | 16660 | 1300 | 0.1 | 10 | M30 | ||
5,018.98 € | 1 | 84 Arbeitstage | 10 | 20000~Unter 50000 | 1001~2000 | 500 | 448 | 21952 | 1200 | 0.1 | 10 | M30 | ||
6,790.37 € | 1 | 84 Arbeitstage | 10 | 20000~Unter 50000 | 1001~2000 | 560 | 500 | 30870 | 1100 | 0.1 | 12 | M30 |
Loading...
Eigenschaft | Wellenbohrung nicht beendet | Haupteinheits-Material | EN-JL 1030 Äquiv. | Modell | Grundkörper |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) | 0.02~0.2 | Anwendung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bereich Drehmomentübertragung(N·m)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
O.D. A(φ)
Gesamtlänge L(mm)
Drehmoment(Nm)
Max. Drehzahl(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Anzahl der Schraubenlöcher n
Schraubengröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften