SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [SCL] (Pumpen Montageseite)

SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [SCL] (Pumpen Montageseite)
JIS B1452 standard. High reliability due to the high speed rotation and shock resistance. Standardized in nominal diameters of ø112 to ø630. A forged product that uses S35C as the material

[Features]
· Satisfies all of the requirements of a flexible shaft coupling.
· Smoothly transmits the power from the shaft.
· Does not transmit the machine vibration or shaft vibration to the other side.
· Does not release any power (thrust) from pushing the shaft from the shaft coupling.
· The rotary shaft can be turned by hand from the outer side while being directly connected.
· The motor can be operated by itself, and inspection can be performed in the rotating direction by removing the coupling element (coupling bolt) and then rotating each of the machine shafts.
· Can easily measure the state of the direct connection (positional relationship of the two shafts) with the machinery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCL112P
SCL125P
SCL140P
SCL160P
SCL180P
SCL200P
SCL224P
SCL250P
SCL280P
SCL315P
SCL355P
SCL400P
SCL450P
SCL560P
SCL630P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich Drehmomentübertragung
(N·m)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
O.D. A
(φ)
Gesamtlänge L
(mm)
Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)

134.47 €

1 8 Arbeitstage 10~Unter 204001~100001124015.76000

101.38 €

1 8 Arbeitstage 20~Unter 504001~100001254524.56000

118.63 €

1 8 Arbeitstage 20~Unter 504001~1000014050496000

107.66 €

1 8 Arbeitstage 100~Unter 5004001~1000016056109.86000

122.54 €

1 8 Arbeitstage 100~Unter 5004001~1000018063156.95250

166.19 €

1 8 Arbeitstage 100~Unter 5004001~1000020071245.14800

222.32 €

1 8 Arbeitstage 100~Unter 5004001~1000022480392.24300

329.81 €

1 8 Arbeitstage 500~Unter 10002001~400025090617.63800

690.33 €

1 8 Arbeitstage 500~Unter 10002001~4000280100980.43450

849.45 €

1 8 Arbeitstage 1000~Unter 50002001~40003151121568.63050

1,187.21 €

1 8 Arbeitstage 1000~Unter 50002001~400035512524512700

1,570.50 €

1 8 Arbeitstage 1000~Unter 50002001~40004001253921.62400

2,122.81 €

1 8 Arbeitstage 5000~Unter 100002001~40004501406176.52150

3,312.33 €

1 84 Arbeitstage 5000~Unter 100001001~20005601609803.91700

4,227.65 €

1 84 Arbeitstage 10000~Unter 200001001~200063018015686.31500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Wellenbohrung nicht beendet Modell Grundkörper Anwendung Standard
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80

Technischer Support