• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [CL]

SNS Flexible Wellenkupplung mit Flansch [CL]
JIS B1452 standard. Compatible with nominal diameters of between ø90 and ø630. Material FC200.

[Features]
· Compliant with JIS B 1452.
· Compatible with nominal diameters of between ø90 and ø630.
· Material FC200

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CL90
CL100
CL112
CL125
CL140
CL160
CL180
CL224
CL250
CL280
CL315
CL355
CL400
CL450
CL560
CL630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bereich Drehmomentübertragung
(N·m)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
O.D. A
(φ)
Gesamtlänge L
(mm)
Drehmoment
(Nm)
Max. Drehzahl
(r/min)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Anzahl der Schraubenlöcher n Schraubengröße

80.78 €

1 9 Arbeitstage 3~Unter 52001~400090593.940000.054M8

93.74 €

1 5 Arbeitstage 5~Unter 102001~4000100749.840000.054M10

106.58 €

1 5 Arbeitstage 10~Unter 202001~40001128315.740000.054M10

120.51 €

1 5 Arbeitstage 20~Unter 502001~40001259324.540000.054M12

111.54 €

1 5 Arbeitstage 20~Unter 502001~40001401034940000.056M12

197.41 €

1 5 Arbeitstage 100~Unter 5002001~4000160115109.840000.058M12

194.13 €

1 5 Arbeitstage 100~Unter 5002001~4000180129156.835000.058M12

500.16 €

1 9 Arbeitstage 100~Unter 5002001~400022416439228500.058M20

575.34 €

1 84 Arbeitstage 500~Unter 10002001~4000250184617.425500.058M24

893.57 €

1 84 Arbeitstage 500~Unter 10002001~400028020498023000.058M24

1,163.21 €

1 9 Arbeitstage 1000~Unter 50002001~4000315228156820500.0510M24

2,063.49 €

1 84 Arbeitstage 1000~Unter 50001001~2000355255245018000.18M30

2,506.77 €

1 8 Arbeitstage 1000~Unter 50001001~2000400255392016000.110M30

2,785.64 €

1 8 Arbeitstage 5000~Unter 100001001~2000450285617414000.112M30

4,197.61 €

1 84 Arbeitstage 5000~Unter 100001001~2000560325980011500.114M30

5,468.20 €

1 8 Arbeitstage 10000~Unter 20000301~10006303651568010000.118M30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Wellenbohrung nicht beendet Haupteinheits-Material EN-JL 1030 Äquiv. Modell Grundkörper
Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) 0.02~0.2 Anwendung Standard Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80

Technischer Support